-
- 参考价:¥44789.02
低压电抗器R14% 5Kvar 400V 50Hz(1PH) (DE);10117459
订货号:10117459 单包数量:6产品型号: R14% 5Kvar 400V 50Hz(1PH) (DE) -
- 参考价:¥54782.81
低压电抗器R14% 10Kvar 400V 50Hz(1PH) (DE);10117460
订货号:10117460 单包数量:6产品型号: R14% 10Kvar 400V 50Hz(1PH) (DE) -
- 参考价:¥163794.83
-
- 参考价:¥185630.64
关注我们
小程序

