进入商城
0

低压电抗器R14% 45KVAR 400V 50Hz;10117955

产品型号: R14% 45KVAR 400V 50Hz
订货号: 10117955
单包数量: 1
库存: 65   
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 暂未设置
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
额定电压: 400V
额定容量: 45KVAR
电抗率: 0.14
频率: 50HZ
防护等级: IP00
运行温度: -25℃~+50℃
储存温度: -40℃~+70℃
参考价: ¥8375.04
提示:注册登陆后,可查看产品详细参数、会员价格及相关促销信息。前往 注册登录
  • -+
  • 品牌:ABB
  • 所属分类:R14%
  • 商品编号:10117955



工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服