进入商城

ABB PT固定式中压真空断路器VD4 17.06.25 P210(PT ) 24 MU;51025632

产品型号: VD4 17.06.25 P210(PT ) 24 MU
订货号: 51025632
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 暂未设置
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
额定电压Ur: 17.5 kV
额定电流In: 630 A
分断容量Isc: 25 kA
相间距P: 210 mm
安装方式: 固定式
会员价: ¥63834.28
参考价: ¥63834.28
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:17.5KV VD4
  • 商品编号:51025632
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服