进入商城

电子过载继电器EF96-56;10230189

产品型号: EF96-56
订货号: 10230189
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 802(g)
参考尺寸: 70 mm×132.7 mm×105.2 mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
额定工作电流 (Ie): 56 A
电流整定范围: 20 ... 56 A
额定工作电压: 1000 V AC
极数: 3
辅助触点NO数量: 1
辅助触点NC数量: 1
辅助触点约定发热电流(Ith): 6 A
防护等级: IP10
适用产品系列: AF80 / AF96
允许的最高工作海拔: 2000 m
会员价: ¥2307.55
参考价: ¥2307.55
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:EF系列电子过载继电器
  • 商品编号:10230189
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服