进入商城

电动机保护用断路器MS132-1.6;10239001

产品型号: MS132-1.6
订货号: 10239001
单包数量: 1
库存: 629    广州: 634
最小起订量: 1
单品重量: 215(g)
参考尺寸: 45mm×90mm×86.75mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
额定工作电流 (Ie): 1.6A
电流整定范围: 1.0 ... 1.6 A
额定工作电压: 690 V AC
额定极限短路分断容量 (Icu): 100kA
脱扣器类型: 热磁
极数: 3
防护等级: IP10
电气寿命: 5万
机械寿命: 10万
触头位置指示: ON / OFF / TRIP
允许的最高工作海拔: 2000m
会员价: ¥644.46
参考价: ¥644.46
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:MS132系列电动机保护用断路器
  • 商品编号:10239001
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服