进入商城

S800系列光伏专用高分断微型断路器S802PV-SP32;10232212

产品型号: S802PV-SP32
订货号: 10232212
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 490(g)
参考尺寸: 54mmx82.5mmx95mm
商品简介:
原产地国: Switzerland
  • 扩展参数
极数: 2
脱扣特性: B
额定工作电压: 800 VDC
额定工作电流: 32 A
脱扣器类型: 热磁脱扣器
额定绝缘电压 (Ui): 1500 V
额定极限短路分断容量 (Icu): (800 V DC) 5 kA
额定服务短路分断容量 (Ics): (800 V DC) 5 kA
额定冲击耐受电压 (Uimp): 8 kV
电气寿命: 1500
机械寿命: 8500
防护等级: IP20
环境温度: 运行 -25...60 °C
储存温度: -25…70 °C
会员价: ¥966.12
参考价: ¥966.12
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:S800系列
  • 商品编号:10232212
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服