进入商城

GSH200系列漏电保护断路器GSH201 AC-C10/0.03;10105176

产品型号: GSH201 AC-C10/0.03
订货号: 10105176
单包数量: 1
库存: 14    北京: 37 广州: 147 上海: 14
最小起订量: 1
单品重量: 171(g)
参考尺寸: 35mmx85mmx69mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 1+NA
中性极位置: 右侧
脱扣特性: C
额定工作电压: 230 V AC
测试电路最小工作电压: 110 V AC
测试电路最大工作电压: 254 V AC
额定工作电流: 10 A
额定分断能力(Icn): 6 kA
脱扣器类型: 热磁脱扣
工作类型: 电子式
额定剩余电流: 30 mA
剩余电流类型: AC
延时特性: 瞬动
延时动作时间: 小于100 ms
电气寿命: 1万次
机械寿命: 2万次
防护等级: IP20
环境温度: 运行-25 ... +55 °C/储存-40 ... +70 °C
会员价: ¥232.64
参考价: ¥232.64
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:GSH200系列
  • 商品编号:10105176
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服