进入商城

小型隔离开关SED201/25;10236453

产品型号: SED201/25
订货号: 10236453
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 115(g)
参考尺寸: 18mm×85mm×69mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 1
额定电压: 240 V
额定电流In: 25 A
额定绝缘电压Ui: 440 V
额定短时耐受电流Icw: 20In, 1s
使用类别: AC-22A, DC-21A
防护等级: IP20
电气寿命: 20000
机械寿命: 20000
环境温度: -25 ... 55 °C
储存温度: -40 ... 70 °C
会员价: ¥48.33
参考价: ¥48.33
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:SED200系列小型隔离开关
  • 商品编号:10236453
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服