进入商城
0

PC级自动转换开关OTM100F3C21D380C;10230144

产品型号: OTM100F3C21D380C
订货号: 10230144
单包数量: 1
库存: 6   
最小起订量: 1
单品重量: 1.78(kg)
参考尺寸: 见详情页
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 3
操作机构工作电压: 380 V
控制方式: 自动
控制器: 21 D
额定工作电压: 380 V
额定绝缘电压: 690 V
额定冲击耐受电压Uimp: 8 kV
额定工作电流 AC-20: 100 A
机械寿命: 10000
工作环境温度: -25~+55℃
储存温度: -40~+70℃
工作海拔: <2000m
参考价: ¥4888.00
提示:注册登陆后,可查看产品详细参数、会员价格及相关促销信息。前往 注册登录
  • -+
  • 品牌:ABB
  • 所属分类:PC级自动转换开关
  • 商品编号:10230144






工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服