进入商城

PC级自动转换开关OTM32F3C21D380C;10230139

产品型号: OTM32F3C21D380C
订货号: 10230139
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 1.78(kg)
参考尺寸: 见详情页
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 3
操作机构工作电压: 380 V
控制方式: 自动
控制器: 21 D
额定工作电压: 380 V
额定绝缘电压: 690 V
额定冲击耐受电压Uimp: 8 kV
额定工作电流 AC-20: 32 A
机械寿命: 10000
工作环境温度: -25~+55℃
储存温度: -40~+70℃
工作海拔: <2000m
会员价: ¥4785.61
参考价: ¥4785.61
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:PC级自动转换开关
  • 商品编号:10230139
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服