进入商城

CT-D系列时间继电器CT-TGD.12, pulse,0.05s-100h,1c/o;10050074

产品型号: CT-TGD.12, pulse,0.05s-100h,1c/o
订货号: 10050074
单包数量: 1
库存: 3   
最小起订量: 1
单品重量: 52(g)
参考尺寸: 17.5mm×70mm×63mm
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
触点数量: 1 CO
计时器类型: 脉冲发生器
时间量程: 0.05 s ... 100 h
接线方式: 螺钉接线
额定控制供电电压 (Us): 24 ... 240 V AC24 ... 48 V DC
额定工作电流 AC-12 (Ie): (230 V) 6 A
额定工作电流 AC-15 (Ie): (230 V) 3 A
额定工作电流 DC-12 (Ie): (24 V) 6 A
额定工作电流 DC-13 (Ie): (24 V) 2 A
防护等级: 外壳IP50/端子IP20
周围环境温度: -20 ... +60°C
会员价: ¥1260.89
参考价: ¥1260.89
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:CT-D系列时间继电器
  • 商品编号:10050074
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服