进入商城

按钮指示灯标示牌LEGEND PLATE for potentiometer;10111511

产品型号: LEGEND PLATE for potentiometer
订货号: 10111511
单包数量: 10
库存: 4    上海: 4
最小起订量: 1
单品重量: 5(g)
参考尺寸: 0.049m×0.045m×0.001m
商品简介:
原产地国: Sweden
  • 扩展参数
产品功能: 标示牌
适用于: MTKT
颜色: 铝
材料: 铝
上层按钮文本: scale 0-10
会员价: ¥161.48
参考价: ¥161.48
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:按钮指示灯附件及工具
  • 商品编号:10111511
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服