进入商城

按钮指示灯标示牌MA6-1060 (Plate Holder);10057954

产品型号: MA6-1060 (Plate Holder)
订货号: 10057954
单包数量: 10
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 2(g)
参考尺寸: 0.027m×0.001m×0.015m
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
产品功能: 标示牌
适用于: MEP/CEPY1/CEP1
会员价: ¥34.24
参考价: ¥34.24
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:按钮指示灯附件及工具
  • 商品编号:10057954
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服