进入商城

XT系列塑壳断路器XT1N 125 TMF 125 4p F F UL/CSA;10229464

产品型号: XT1N 125 TMF 125 4p F F UL/CSA
订货号: 10229464
单包数量: 1
库存: 25    上海: 25
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 暂未设置
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
极数: 4
额定电压: 480 V AC / 500 V DC
脱扣器类型: 热磁不可调
应用场合: 配电
电流设置范围: 125 A
壳架电流: 125 A
额定电流: 125 A
额定极限短路分断能力Icu: 25 kA / 480 V AC, 50 kA / 240 V AC
安装方式: 固定式
端子接线方式: 前接线
是否带RCD: 否
标准: UL
机械寿命: 2.5万次
会员价: ¥2793.65
参考价: ¥2793.65
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Tmax XT系列
  • 商品编号:10229464
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服