进入商城

机械安全产品 通讯电缆Pluto Cable HMI, ABB CP600;10227965

产品型号: Pluto Cable HMI, ABB CP600
订货号: 10227965
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 65(g)
参考尺寸: 2.9m×150mm×40mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
功能: 通讯电缆
适用于: Pluto AS-i v2/Pluto A20 v2/Pluto B20 v2/Pluto B22/Pluto B42 AS-i/Pluto B46 v2/Pluto D20/Pluto D20 (H
会员价: ¥838.64
参考价: ¥838.64
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:机械安全产品附件
  • 商品编号:10227965
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服