进入商城

机械安全产品 安全锁GKey4 RU;10227971

产品型号: GKey4 RU
订货号: 10227971
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 1.6(kg)
参考尺寸: 154mm×103mm×231mm
商品简介:
原产地国: United Kingdom
  • 扩展参数
功能: 安全锁
额定控制供电电压 (Us): 24 V DC
防护等级: IP65
会员价: ¥16744.13
参考价: ¥16744.13
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:安全锁
  • 商品编号:10227971
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服