进入商城

建筑用接触器辅助触点EH04-20N;10228971

产品型号: EH04-20N
订货号: 10228971
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 40(g)
参考尺寸: 9mm×65mm×85mm
商品简介:
原产地国: Bulgaria
  • 扩展参数
额定工作电压: 500 V AC
额定频率 (f): 50 Hz / 60 Hz
额定冲击耐受电压 (Uimp): 4 kV
额定绝缘电压 (Ui): 500 V
防护等级: IP20
周围环境温度: 运行 -25 ... +55 °C / 储存 -40 ... +80 °C
允许的最高工作海拔: 2000 m
适用于: ESB16/NESB20/NESB25/NESB40/NESB63/NEN20/NEN25/NEN40/NESB100..N
辅助触点NO数量: 2
额定发热电流(自由空气) (Ith): 6 A
会员价: ¥136.14
参考价: ¥136.14
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:接触器附件
  • 商品编号:10228971
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服