进入商城

建筑用接触器ESB16-20N-05;10228728

产品型号: ESB16-20N-05
订货号: 10228728
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 140(g)
参考尺寸: 18mm×85mm×65mm
商品简介:
原产地国: Bulgaria
  • 扩展参数
接触器主极极数: 2
常闭主触点数量: 0
常开主触点数量: 2
宽度(模数): 1
额定控制电路电压 (Uc): 240 V
额定工作电压: 主回路220V DC/250V AC
额定频率 (f): 控制回路DC/50 Hz/60 Hz/400 Hz,主回路DC/50 Hz/60 Hz
额定工作电流 AC-1 (Ie): (NO) 16 A
额定工作功率 AC-1 (Pe): 单相 (230 V) 3.7 kW
额定工作电流 AC-7a (Ie): (NO) 16 A
额定工作功率 AC-7a (Pe): 单相 (230 V) 3.7 kW
额定工作电流 AC-3 (Ie): 单相(230 V) NO 6 A
额定工作功率 AC-3 (Pe): 单相 (230 V) NO 0.9 kW
额定工作电流 AC-7b (Ie): 单相(230 V) NO 6 A
额定工作功率 AC-7b (Pe): 单相 (230 V) NO 0.9 kW
额定功率UL/CSA: 单相(220 ... 240 V AC) NO 0.75 Hp
额定冲击耐受电压 (Uimp): 6 kV
额定绝缘电压 (Ui): 400 V
防护等级: IP20
电气寿命: AC-1 (NO) 15万次 / AC-3 (NO) 15万次 / AC-7a (NO) 15万次 / AC-7b (NO) 15万次
机械寿命: 1百万次
周围环境温度: 运行-25 ... +55 °C / 储存 -40 ... +80 °C
允许的最高工作海拔: 2000 m
会员价: ¥443.60
参考价: ¥443.60
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:ESB系列建筑用接触器
  • 商品编号:10228728
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服