进入商城

中间继电器CR-MX024AC4L;10229074

产品型号: CR-MX024AC4L
订货号: 10229074
单包数量: 10
库存: 111    上海: 112
最小起订量: 1
单品重量: 37(g)
参考尺寸: 21.5mm×35mm×28mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
输出触点: 4 CO
额定控制供电电压 (Us): 24 V AC
输出电流: 250 V/ 5 A
安装方式: 底座插拔安装
灭弧介质: 空气
触点材质: 银合金
工作环境温度: -40…+70℃
机械寿命: 1000万
电气寿命(AC-1): 10万
吸合电压: 19.2 V
释放电压: 7.2 V
线圈额定功率: 1.2 VA
线圈内阻: 184 Ω
最大开关能力(无负载): 9000 次/小时
吸合时间: 25 ms
释放时间: 25 ms
额定电压: 250 V
是否带LED灯: Y
触点电阻: 100 mΩ
会员价: ¥495.96
参考价: ¥495.96
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:CR-MX系列中间继电器
  • 商品编号:10229074
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服