进入商城

XT系列塑壳断路器XT2S160 MF8.5/120 FF 3P;10181105

产品型号: XT2S160 MF8.5/120 FF 3P
订货号: 10181105
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 1.1(kg)
参考尺寸: 90mmx130mmx82.5mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 3
额定电压(V): 690AC/500DC
脱扣器类型: 单磁不可调
壳架电流(A): 160
额定电流(A): 8.5
分断能力Icu(KA): 50
安装方式: 固定式
端子接线方式: 前接线
额定电压: 690 V AC / 500 V DC
应用场合: 消防/电动机保护
电流设置范围: 8.5 A
壳架电流: 160 A
额定电流: 8.5 A
额定极限短路分断能力Icu: 50 kA / 380 V AC, 500 V DC
额定运行短路分断能力Ics: 50 kA / 380 V AC, 500 V DC
额定绝缘电压(Ui): 1000 V
额定冲击耐受电压(Uimp): 8 kV
标准: IEC
机械寿命: 2.5万次
电气寿命: 8000次
环境温度: 运行-25 ... +70 °C/储存-40 ... +70 °C
会员价: ¥1207.10
参考价: ¥1207.10
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Tmax XT系列
  • 商品编号:10181105
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服