进入商城

微型断路器SJ200系列SJ203-D32;10175465

产品型号: SJ203-D32
订货号: 10175465
单包数量: 1
库存: 203    北京: 203
最小起订量: 1
单品重量: 286(g)
参考尺寸: 52.5mm×85mm×75.8mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 3
脱扣特性: D
额定工作电压: 230/400
额定工作电流: 32
额定分断能力: 6
宽(mm): 52.5
高(mm): 85
深(mm): 69
额定工作电压: 400 V
额定工作电流: 32A
额定分断能力: 6kV
额定绝缘电压 (Ui): 440 V
额定冲击耐受电压 (Uimp): 4 kV
脱扣器类型: 热磁脱扣
电气寿命: 10000
机械寿命: 20000
防护等级: IP20
环境温度: 运行-25 ... +55 °C/储存-40 ... +70 °C
会员价: ¥278.07
参考价: ¥278.07
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:SJ200系列
  • 商品编号:10175465
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服