进入商城

Emax隔离开关E2N/E MS 1600 FHR 3P NEW M220AA;10158866

产品型号: E2N/E MS 1600 FHR 3P NEW M220AA
订货号: 10158866
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 1(g)
参考尺寸: 暂未设置
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 3
壳架等级: E2
额定电流 (In): 1600 A
额定电压 (Ur): 1150 V
储能电机电压: M220V
合闸线圈电压: YC220V
欠压线圈电压: YU220V
安装方式: 固定式 F
接线方式: 水平后接线 HR
辅助触点: 4CO
会员价: ¥55225.96
参考价: ¥55225.96
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Emax隔离开关
  • 商品编号:10158866
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服