进入商城

SH200系列带过压保护微断SH201-C10NA OVSH201-C10 NA OV;10147386

产品型号: SH201-C10 NA OV
订货号: 10147386
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 164(g)
参考尺寸: 35mm×85mm×69mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 1+NA
脱扣特性: C
额定工作电压: 230 V AC
额定工作电流: 10 A
额定分断能力: 6 kA
脱扣器类型: 热磁脱扣
额定绝缘电压 (Ui): 250 /500 V AC
额定冲击耐受电压 (Uimp): 4KV(海平面6.2kV, 海拔2000m为5kV)
中性极位置: 右侧
电气寿命: 1万次
机械寿命: 2万次
防护等级: IP2X
环境温度: 运行-25 ... +55 °C/储存-40 ... +70 °C
会员价: ¥192.00
参考价: ¥192.00
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:SH200过压保护系列
  • 商品编号:10147386
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服