进入商城

Emax框架断路器E3H/E2500 R2500 PR121/P-LSI FHR 3P M22AA;10158351

产品型号: E3H/E2500 R2500 PR121/P-LSI FHR 3P M22AA
订货号: 10158351
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 1(g)
参考尺寸: 暂未设置
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
壳架等级: E3
壳架电流: 2500 A
额定电流 (In): 2500 A
额定电压 (Ur): 1150 V
额定极限短路分断能力(Icu): 100 kA
保护类型: 三段保护 LSI
极数: 3
安装方式: 固定式 F
接线方式: 水平后接线 HR
储能电机电压: M220V
分闸线圈电压: YO220V
合闸线圈电压: YC220V
欠压线圈电压: YU220V
辅助触点: 4CO
会员价: ¥93721.12
参考价: ¥93721.12
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Emax系列断路器
  • 商品编号:10158351
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服