进入商城

Emax框架断路器E3H/E3200 R3200 PR121/P-LI WMP 4P NST;10077779

产品型号: E3H/E3200 R3200 PR121/P-LI WMP 4P NST
订货号: 10077779
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 1(g)
参考尺寸: 暂未设置
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
壳架等级: E3
壳架电流: 3200 A
额定电流 (In): 3200 A
额定电压 (Ur): 1150 V
额定极限短路分断能力(Icu): 100 kA
保护类型: 两段保护 LI
极数: 4
安装方式: 抽出式 W
储能电机电压: M220V
分闸线圈电压: YO220V
合闸线圈电压: YC220V
辅助触点: 4CO
会员价: ¥131837.12
参考价: ¥131837.12
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Emax系列断路器
  • 商品编号:10077779
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服