进入商城

终端配电箱ACM 13 SNB(H200mm);10221259

产品型号: ACM 13 SNB(H200mm)
订货号: 10221259
单包数量: 6
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 2.74(kg)
参考尺寸: 300mm×200mm×86mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
颜色: 浅灰色
底箱材质: 金属
面盖材质: 金属
安装方式: 明装箱
会员价: ¥1575.40
参考价: ¥1575.40
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:ACM全金属箱
  • 商品编号:10221259
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服