进入商城

电弧故障保护器S-ARC1 B13;10224387

产品型号: S-ARC1 B13
订货号: 10224387
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 180(g)
参考尺寸: 35mmx85mmx69
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
极数: 1P+N
脱扣特性: B
额定电流In: 13 A
额定电压Ue: 230-240V
绝缘电压(Ui): 500V AC
额定分断能力(Icn): 6000 V
额定冲击耐受电压 (Uimp): 4 kV
中性极位置: 右侧
电气寿命: 10000
机械寿命: 20000
防护等级: IP20
环境温度: -25…+55℃
储存温度: -40…+70℃
会员价: ¥1758.66
参考价: ¥1758.66
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:AFDD电弧故障保护器
  • 商品编号:10224387
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服