进入商城

ABB HE固定式中压真空断路器VD4/P 12.06.25 P210 (HE) FG 6914;54606914

产品型号: VD4/P 12.06.25 P210 (HE) FG 6914
订货号: 54606914
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 暂未设置
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
额定电压Ur: 12 kV
额定电流In: 630 A
分断容量Isc: 25 kA
相间距P: 210 mm
安装方式: 固定式
会员价: ¥60330.24
参考价: ¥60330.24
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:12KV VD4
  • 商品编号:54606914
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服