进入商城

SH200系列微断SH203-C50;10104006

产品型号: SH203-C50
订货号: 10104006
单包数量: 1
库存: 0    北京: 256
最小起订量: 1
单品重量: 375(g)
参考尺寸: 52.5mm×85mm×69mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 3
脱扣特性: C
额定工作电压: 400 V AC
额定工作电流: 50 A
额定分断能力: 6 kA
脱扣器类型: 热磁脱扣
额定绝缘电压 (Ui): 250 /500 V AC
额定冲击耐受电压 (Uimp): 4KV(海平面6.2kV, 海拔2000m为5kV)
电气寿命: 1万次
机械寿命: 2万次
防护等级: IP2X
环境温度: 运行-25 ... +55 °C/储存-40 ... +70 °C
会员价: ¥242.41
参考价: ¥242.41
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:SH200系列
  • 商品编号:10104006
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服