进入商城

软起动器PSRC45-600-70;10114592

产品型号: PSRC45-600-70
订货号: 10114592
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 1(kg)
参考尺寸: 54mm×187mm×153mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
额定绝缘电压: 600 V
额定工作电压: 208 … 600 V AC
额定控制供电电压: 100 ... 240 V AC
额定工作电流: 45 A
起动时间: 不可调
停车时间: 不可调
启动时初始电压: 不可调
电压跌落: 不可调
运行信号继电器: Yes
旁路信号继电器: Yes
通讯: FiledBus
防护等级: IP10
最高工作海拔: 4000m
会员价: ¥4918.49
参考价: ¥4918.49
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:PSR系列软起动器
  • 商品编号:10114592
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服