进入商城

XT系列塑壳断路器XT4N 250 TMA 250 1250..2500 3p FF UL/CSA;10223064

产品型号: XT4N 250 TMA 250 1250..2500 3p FF UL/CSA
订货号: 10223064
单包数量: 1
库存: 54    上海: 54
最小起订量: 1
单品重量: 2.05(kg)
参考尺寸: 105mmx160mmx82.5mm
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
极数: 3
额定电压: 600 V AC / 600 V DC
脱扣器类型: 热磁可调
应用场合: 配电
电流设置范围: 175…250 A
壳架电流: 250 A
额定电流: 250 A
额定极限短路分断能力Icu: 25 kA / 480 V AC, 18 kA / 600 V AC
安装方式: 固定式
端子接线方式: 前接线
标准: UL
机械寿命: 2.5万次
会员价: ¥4745.06
参考价: ¥4745.06
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Tmax XT系列
  • 商品编号:10223064
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服