进入商城

机械安全产品 电磁锁Magne 4 DYN-Info;10186853

产品型号: Magne 4 DYN-Info
订货号: 10186853
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 700(g)
参考尺寸: 30mm×274mm×35mm
商品简介:
原产地国: Bulgaria
  • 扩展参数
功能: 电磁锁
额定控制供电电压 (Us): 24 V DC
防护等级: IP67
会员价: ¥3735.70
参考价: ¥3735.70
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:电磁锁
  • 商品编号:10186853
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服