进入商城

智能电动机控制器以太网适配器PNQ22.0;10158230

产品型号: PNQ22-FBP.0
订货号: 10158230
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 172(g)
参考尺寸: 45 mm×90 mm×96 mm
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
适用于: UMC100
功率损耗: 约 3.5 W
额定控制供电电压 (Us): 24 V DC
防护等级: IP20
会员价: ¥18346.10
参考价: ¥18346.10
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:UMC系列智能电动机控制器
  • 商品编号:10158230
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服