进入商城

开关电源冗余单元CP-C.1-A-RU;10187107

产品型号: CP-C.1-A-RU
订货号: 10187107
单包数量: 1
库存: 88   
最小起订量: 1
单品重量: 1.04(kg)
参考尺寸: 56.4mm×129.4mm×136mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
额定输入电压 (UIN): 24 V DC
输入电压 (Uin): 13 ... 28 V DC
额定输出电压: 24 V DC
额定输出电流: 40 A
附件适用产品系列: CP-C.1系列
防护等级: 外壳 IP20 / 端子 IP20
周围环境温度: 运行 -25 ... +70 °C / 储存 -40 ... +85 °C
会员价: ¥1306.12
参考价: ¥1306.12
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:开关电源附件
  • 商品编号:10187107
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服