进入商城

过载继电器独立安装支架DB16;10225742

产品型号: DB16
订货号: 10225742
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 32(g)
参考尺寸: 92mm×50mm×73mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
产品功能: 独立安装支架
适用产品系列: T16
额定工作电压: 690 V AC
额定工作电流 AC-3 (Ie): 16 A
极数: 3
防护等级: IP20
会员价: ¥92.99
参考价: ¥92.99
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:过载继电器附件
  • 商品编号:10225742
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服