进入商城

LS系列行程开关LS31P51B11;82300262

产品型号: LS31P51B11
订货号: 82300262
单包数量: 10
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 92(g)
参考尺寸: 30mm×98.5mm×45.5mm
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
额定发热电流(自由空气) (Ith): 10A
防护等级: IP65
常开辅助触点数量: 1
常闭辅助触点数量: 1
额定绝缘电压 (Ui): 500V
额定工作电流 AC-15 (Ie): 3.1A
宽度: 30mm
动作类型: 快速动作触点
驱动器类型: 可调整 Ø18mm聚酰胺滚轮杆
驱动速度: Max. 1.50 M/S-Min. 0.00 M/S
角头调整: 头部可每次旋转90°
角杆调整: 每次可调整10°
壳体材质: 塑料
会员价: ¥2401.14
参考价: ¥2401.14
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:LS系列行程开关
  • 商品编号:82300262
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服