进入商城

中央控制模块E294/24;10167284

产品型号: E294/24
订货号: 10167284
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 110(g)
参考尺寸: 18mm×85mm×58mm(58mm)
商品简介:
原产地国: Bulgaria
  • 扩展参数
产品功能: 中央开关模块
额定工作电压: 250 V AC
额定电流 (In): 1 A
连接容量: 硬线1 x 1 ... 10 mm²/软线2 x 2.5 mm²/带接线端的软线1 x 0.75 ... 6 mm²/带线鼻子的软线1 x 0.75 ... 6 mm²
额定控制供电电压 (Us): 24 V AC
会员价: ¥369.44
参考价: ¥369.44
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:附件
  • 商品编号:10167284
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服