进入商城

导轨变压器TS 40/12-24 C;10117832

产品型号: TS 40/12-24 C
订货号: 10117832
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 965(g)
参考尺寸: 70mm×85mm×0.120m(44mm)
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
产品功能: 安全隔离变压器
额定工作电压: 230 V AC
最大输出电流 (Iout): 1,67 A
供电: 40 V·A
初始电压: 230 V
辅助电压: 12-24 V AC
会员价: ¥816.98
参考价: ¥816.98
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:导轨变压器
  • 商品编号:10117832
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服