进入商城

Formula塑壳断路器A3N400 TMF320/3200 FF 4P + RCD+CT185;10135798

产品型号: A3N400 TMF320/3200 FF 4P + RCD+CT185
订货号: 10135798
单包数量: 1
库存: 2    广州: 2
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 暂未设置
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 4
额定工作电压(Ue): 550 V AC / 250 V DC
脱扣器类型: 热磁不可调
壳架电流: 400 A
额定工作电流(Ie): 320 A
额定极限短路分断能力(Icu): 36 kA / 380 V AC
额定运行短路分断能力(Ics): 18 kA / 380 V AC
额定绝缘电压(Ui): 690 V AC
额定冲击耐受电压(Uimp): 6 kV
安装方式: 固定式
端子接线方式: 前接线
是否带RCD: 是
机械寿命: 5000次
电气寿命: 2000次
环境温度: 运行-25 ... +70 °C/储存-40 ... +70 °C
会员价: ¥13511.61
参考价: ¥13511.61
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Formula A系列
  • 商品编号:10135798
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服