进入商城

Formula塑壳断路器A0C100 TMF100/1000 FF 3P;10147468

产品型号: A0C100 TMF100/1000 FF 3P
订货号: 10147468
单包数量: 1
库存: 86   
最小起订量: 1
单品重量: 750(g)
参考尺寸: 76.2mmx130mmx60mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 3
额定工作电压(Ue): 415 V AC
脱扣器类型: 热磁不可调
壳架电流: 100 A
额定工作电流(Ie): 100 A
额定极限短路分断能力(Icu): 10 kA / 415 V AC
额定运行短路分断能力(Ics): 5 kA / 415 V AC
额定绝缘电压(Ui): 690 V AC
额定冲击耐受电压(Uimp): 6 kV
安装方式: 固定式
端子接线方式: 前接线
是否带RCD:
环境温度: 运行-25 ... +70 °C/储存-40 ... +70 °C
会员价: ¥405.15
参考价: ¥405.15
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Formula A系列
  • 商品编号:10147468
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服