进入商城

终端配电箱ACM 20 SNB;65300081

产品型号: ACM 20 SNB
订货号: 65300081
单包数量: 1
库存: 19    广州: 49
最小起订量: 1
单品重量: 3.69(kg)
参考尺寸: 422.5mm×222mm×86mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
颜色: 浅灰色
底箱材质: 金属
面盖材质: 金属
安装方式: 明装箱
会员价: ¥334.95
参考价: ¥334.95
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:ACM全金属箱
  • 商品编号:65300081
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服