进入商城

终端配电箱ACM 10 SNB;65300075

产品型号: ACM 10 SNB
订货号: 65300075
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 2.49(kg)
参考尺寸: 247.5mm×222mm×86mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
颜色: 浅灰色
底箱材质: 金属
面盖材质: 金属
安装方式: 明装箱
会员价: ¥219.89
参考价: ¥219.89
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:ACM全金属箱
  • 商品编号:65300075
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服