进入商城

机械安全产品 带外壳的复位按钮Smile 12 RG Reset button;10141198

产品型号: Smile 12 RG Reset button
订货号: 10141198
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 60(g)
参考尺寸: 36mm×109mm×40mm
商品简介:
原产地国: Estonia
  • 扩展参数
功能: 带外壳的复位按钮
适用于: Adam OSSD-Reset M12-8
会员价: ¥1674.46
参考价: ¥1674.46
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:安全急停
  • 商品编号:10141198
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服