进入商城

导轨开关电源CP-C.1 24/5.0-C;10141128

产品型号: CP-C.1 24/5.0-C
订货号: 10141128
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 750(g)
参考尺寸: 40mm×129.4mm×136mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
相数: 1
额定输入电压 (UIN): 100 ... 240 V AC / 90 ... 300 V DC
输入电压 (Uin): 85 ... 264 V AC / 90 ... 300 V DC
典型输入电流: (115 V AC) 1.1 A / (230 V AC) 0.6 A
保持时间: (230 V AC)最小 50 ms
额定频率 (f): 50/60 Hz
额定频率极值: 45 ... 65 Hz
输出特性: 带功率储备的U/I特性曲线
额定输出功率: 120 W
额定输出电压: 24 V DC
额定输出电流: -25 °C ... +60 °C 5 A / -40 °C ... +40 °C 7.5 A
最大输出电流 (Iout): 7.5 A
最小安装距离: 25 mm
防护等级: 外壳 IP20 / 端子 IP20
周围环境温度: 运行 -40 ... +70 °C / 储存 -40 ... +85 °C
会员价: ¥4837.19
参考价: ¥4837.19
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:CP-C系列导轨开关电源
  • 商品编号:10141128
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服