进入商城

Formula塑壳断路器A1A125 TMF20/400 FF 4P;10116297

产品型号: A1A125 TMF20/400 FF 4P
订货号: 10116297
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 1(kg)
参考尺寸: 101.6mmx130mmx60mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 4
额定工作电压(Ue): 550 V AC / 250 V DC
脱扣器类型: 热磁不可调
壳架电流: 125 A
额定工作电流(Ie): 20 A
额定极限短路分断能力(Icu): 10 kA / 380 V AC
额定运行短路分断能力(Ics): 5 kA / 380 V AC
额定绝缘电压(Ui): 690 V AC
额定冲击耐受电压(Uimp): 6 kV
安装方式: 固定式
端子接线方式: 前接线
是否带RCD:
机械寿命: 8500次
电气寿命: 1500次
环境温度: 运行-25 ... +70 °C/储存-40 ... +70 °C
会员价: ¥866.09
参考价: ¥866.09
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Formula A系列
  • 商品编号:10116297
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服