进入商城

手动转换开关附件OHB125J12E311;10147381

产品型号: OHB125J12E311
订货号: 10147381
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 160(g)
参考尺寸: 158mm×66mm×45mm
商品简介:
原产地国: Estonia
  • 扩展参数
产品名称: 枪型手柄
颜色: 黑色
手柄形式: 枪型
手柄长度: 125 mm
防护等级: IP65
ETIM 7: EC000229 - Handle for power circuit breaker
会员价: ¥463.40
参考价: ¥463.40
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:附件
  • 商品编号:10147381
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服