进入商城

手动转换开关附件OTZC24;10070143

产品型号: OTZC24
订货号: 10070143
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 800(g)
参考尺寸: 87mm×25mm×100mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
产品名称: 安装件
ETIM 7: EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
会员价: ¥542.43
参考价: ¥542.43
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:附件
  • 商品编号:10070143
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服