进入商城

双头按钮操作头部MPD2-11B;10055043

产品型号: MPD2-11B
订货号: 10055043
单包数量: 1
库存: 186    广州: 186
最小起订量: 1
单品重量: 25(g)
参考尺寸: 54mm×30mm×38mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
镜片颜色: 黑色
是否带灯: 不带灯
上方按钮颜色: 绿色
上方按钮标识: I
上方按钮功能: 复位平钮
下方按钮颜色: 红色
下方按钮标识: O
下方按钮功能: 复位平钮
机械寿命: 200万次
前圈材质: 黑色塑料
防护等级: 前部 IP66
周围环境温度: 运行 -25 ... +70 °C / 储存 -30 ... +85 °C
会员价: ¥61.48
参考价: ¥61.48
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:模块化按钮指示灯
  • 商品编号:10055043
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服