进入商城

轨交专用系列直流微断S201MT-Z4UC;10182589

产品型号: S201MT-Z4UC
订货号: 10182589
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 125(g)
参考尺寸: 17.5mm×88mm×69mm
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
极数: 1
脱扣特性: Z
额定工作电流: 4 A
额定工作电压: 253 V AC / 220 V DC
脱扣器类型: 热磁脱扣
触头位置指示: ON / OFF
额定极限短路分断容量 (Icu): (220 V DC) 10 kA / (253 V AC) 10 kA
额定服务短路分断容量 (Ics): (220 V DC) 10 kA
额定冲击耐受电压 (Uimp): 4 kV
电气寿命: 2万次 (AC)
机械寿命: 2万次
防护等级: IP20
环境温度: 运行-25 ... +55 °C/储存-40 ... +70 °C
会员价: ¥794.56
参考价: ¥794.56
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:S200系列
  • 商品编号:10182589
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服