进入商城

电位计MT-110B;10108187

产品型号: MT-110B
订货号: 10108187
单包数量: 10
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 36(g)
参考尺寸: 30mm×30mm×57mm
商品简介:
原产地国: Bulgaria
  • 扩展参数
电阻阻值: 10 kΩ
前圈材质: 黑色塑料
是否带灯: 不带灯
元件类型: 金属陶瓷
机械角度: 280°
绝缘电压: 900V
额定功率: 2W
工作温度: 运行-1...+70℃
会员价: ¥7087.59
参考价: ¥7087.59
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:其他
  • 商品编号:10108187
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服